NILOE STEP Аксесуар IP44 для вимикача/кнопки 2-клавішних
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Аксесуар IP44 для вимикача/кнопки 2-клавішних
АРТ. 764599
EAN номер..
3414971779297
NILOE STEP Аксесуар IP44 для вимикача/кнопки 2-клавішних Аксесуар переходу від IP20 до IP44
39.57
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип аксесуарів | Інші |
---|---|
Аксесуар | Так |
Запасна частина | Немає |
Ширина | 86 mm |
Висота | 92 mm |
Глибина | 35 mm |
---|---|
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-50 °C |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Договір
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ