Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Вимикач жалюзі кнопковий 2-позиційний 6А, 250 В колір Сталь

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Вимикач жалюзі кнопковий 2-позиційний 6А, 250 В колір Сталь

АРТ. 863443 EAN номер.. 3414971839793

NILOE STEP Вимикач жалюзі кнопковий 2-позиційний 6А, 250 В IP20, IK04, 50/60Гц, 2х2,5мм2, колір Сталь

420.71 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Інші
Модель/Виконання Інші
Кількість полюсів 1
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша
З механічним керуванням Немає
З електронним керуванням Немає
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
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Колір Сірий
Прозорий Немає
З полем для напису Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Номінальний струм 6 A
Номінальна напруга 250 V
Кількість кнопок 1
Кількість модулів (модульна система) 1
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 44 mm
Глибина вбудовування 31 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 58 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Terminal marking indication Немає
Антибактеріальний Немає
Number of terminals 3
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Not applicable
Tube diameter for wall mounted product 58-58 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F03008EN-00.pdf pdf (0.19 Mo)