NILOE STEP Вимикач кнопковий двоклавішний 6А автоматичні клеми колір Сталь
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Вимикач кнопковий двоклавішний 6А автоматичні клеми колір Сталь
АРТ. 863412
EAN номер..
3414972110136
NILOE STEP Вимикач кнопковий двоклавішний 6А автоматичні клеми 250 В~6 А, IP20, IK04, 50/60Гц, 2,5мм2, колір Сталь
297.39
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Модель/Виконання | Серійна натискна кнопка |
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Клавіша |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 0 |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 2 |
Кількість переключаючих контактів | 0 |
Кількість виконавчих клавіш | 2 |
Кількість полюсів | 2 |
Номінальна напруга | 250 V |
Номінальний струм | 6 A |
З підсвічуванням | Немає |
Контакт зворотного зв'язку | Немає |
Спосіб приєднання | Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Колір | Сірий |
Прозорий | Немає |
Маркування | Немає (без) |
Підходить для ступеня захисту IP | IP00 |
Ударостійкість | IK04 |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 44.8 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 31 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Перетин жили | 2.5-2.5 mm² |