Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Вимикач кнопковий одноклавішний 6А автоматичні клеми колір Білий

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Вимикач кнопковий одноклавішний 6А автоматичні клеми колір Білий

АРТ. 863109 EAN номер.. 3414971834422

NILOE STEP Вимикач кнопковий одноклавішний 6А автоматичні клеми 250 В~6 А, IP20, IK04, 50/60Гц, 2,5мм2, колір Білий

101.67 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Модель/Виконання Клавіша одинарна натискна
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість переключаючих контактів 0
Contactless type Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість полюсів 1
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 6 A
З підсвічуванням Немає
З джерелом світла Немає
З сигнальної лампою Немає
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Клема роз'ємна / Безвінтов. затиск / клема
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Маркування Немає (без)
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 44.8 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 31 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 31 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Так
Terminals capacity 1-2.5 mm²
Cable nature for connection Not applicable
Tube diameter for wall mounted product 60-60 mm

Документація

1 документи
Технічний опис
F03007EN-01.pdf pdf (0.64 Mo)
1 документи
Договір
OC / CB-HU-003437 (0.65 Mo)