NILOE STEP Заглушка колір Білий
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Заглушка колір Білий
АРТ. 863100
EAN номер..
3414971834248
NILOE STEP Заглушка колір Білий
123.15
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Матеріал | Пластик |
---|---|
Конструкція лінзи | Квадрат |
Ширина отвору | 75.8 mm |
Висота отвору | 75.8 mm |
Колір | Білий |
Ударостійкість | IK04 |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Робоча температура | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -10-70 °C |
Номер кольору Ral | 9003 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |