NILOE STEP Коробка накладного монтажу 1-постова колір Білий
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Коробка накладного монтажу 1-постова колір Білий
АРТ. 863197
EAN номер..
3414971836501
NILOE STEP Коробка накладного монтажу 1-постова колір Білий
124.16
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Компонування/Тип комплектації | Рамка для зовнішнього монтажу |
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв | Так |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Кількість одиниць | 1 |
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Форма | Квадрат |
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
RAL-номер (аналогічний) | 9003 |
Прозорий | Немає |
З накладною рамкою | Немає |
З вводом для каналу | Так |
---|---|
З кабельним вводом | Так |
З різьбовим кабельним вводом (сальником) | Немає |
Ударостійкий | Так |
Ступінь захисту IP | IP2X |
Ширина | 86.8 mm |
Висота | 86.8 mm |
Глибина | 40 mm |
Ширина пристроя | 86.8 mm |
Висота пристрою | 86.8 mm |
Глибина пристрою | 40 mm |
Ударостійкість | IK02 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Cable support | Not applicable |