Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Коробка накладного монтажу 1-постова колір Білий

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Коробка накладного монтажу 1-постова колір Білий

АРТ. 863197 EAN номер.. 3414971836501

NILOE STEP Коробка накладного монтажу 1-постова колір Білий

124.16 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Антибактеріальний Немає
Компонування/Тип комплектації Рамка для зовнішнього монтажу
Підходить для модульних електроустановчих пристроїв Так
Кількість модулів (модульна система) 1
Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Форма Квадрат
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
З накладною рамкою Немає
З вводом для каналу Так
З кабельним вводом Так
З різьбовим кабельним вводом (сальником) Немає
Ударостійкий Так
Ступінь захисту IP IP2X
Ширина 86.8 mm
Висота 86.8 mm
Глибина 40 mm
Ширина пристроя 86.8 mm
Висота пристрою 86.8 mm
Глибина пристрою 40 mm
Ударостійкість IK02
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Entry membrane gland type Not applicable
Cable support Not applicable