Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Перемикач одноклавішний 10А автоматичні клеми колір Алюміній

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Перемикач одноклавішний 10А автоматичні клеми колір Алюміній

АРТ. 863306 EAN номер.. 3414971836808

NILOE STEP Перемикач одноклавішний 10А автоматичні клеми 250 В~10 А, IP20, IK04, 50/60Гц, 2,5мм2, колір Алюміній

140.31 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Система монтажу Перемикач 2-полюсний
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Клавіша/Кнопка
Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Кількість модулів (модульна система) 26
Зворотно-натискний Немає
Кількість виконавчих клавіш 1
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки
З монтажною панеллю Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 9040
Colour of switch operator Алюміній
З полем для напису Ні
Освітлення Опціонально
Тип підсвічування Інші
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Номінальна напруга 250 V
Номінальний струм 10 A
Комутований струм люмінесцентних ламп 10 AX
Контакт зворотного зв'язку Немає
Спосіб приєднання Інші
Heating switch Немає
Перемикач пральної машини Немає
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 44.8 mm
Глибина вбудовування 31 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 31 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz
Terminal marking indication Немає
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Not applicable
Tube diameter for wall mounted product 58-58 mm

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-HU-003437 (0.65 Mo)