Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Рамка 1-постова колір Фактурна сталь

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Рамка 1-постова колір Фактурна сталь

АРТ. 863991 EAN номер.. 3414971844063

NILOE STEP Рамка 1-постова колір Фактурна сталь

113.09 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 1
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 1
Кількість одиниць по вертикалі 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
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
Колір Сірий
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 86 mm
Висота 86 mm
Глибина 10 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F03035EN-00.pdf pdf (0.28 Mo)
1 документи
Договір
B.B.J-B/12/045/19 (0.92 Mo)