Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Рамка 3-постова колір Мідь

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Рамка 3-постова колір Мідь

АРТ. 864773 EAN номер.. 3414971128200

NILOE STEP Рамка 3-постова колір Мідь

346.09 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість одиниць 3
Розташування при монтажі Горизонтально і вертикально
Кількість одиниць по горизонталі 3
Кількість одиниць по вертикалі 1
Кількість горизонтальних модулів 6
Кількість вертикальних модулів 1
З встановленої сіткою Немає
Flush-mounted installation Так
Підходить для підлогової коробки Немає
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал Немає
Підходить для вбудованого монтажу Немає
З полем для напису Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Мідь
Прозорий Немає
З відкидною кришкою Немає
Ступінь захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Ширина 228 mm
Висота 86 mm
Глибина 10 mm
Монтажна висота 0 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Документація

1 документи
Технічний опис
F02724EN-00.pdf pdf (0.3 Mo)
6 документи
Договір
Договір
OC / CB-HU-002606 (0.13 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Договір
AENOR-030/002567 (0.35 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)
Договір