NILOE STEP Рамка 4-постова колір Пісочний
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Рамка 4-постова колір Пісочний
АРТ. 864674
EAN номер..
3414971127982
NILOE STEP Рамка 4-постова колір Пісочний
298.71
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 4 |
---|---|
Розташування при монтажі | Горизонтально і вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 4 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 8 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
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
Колір | Бежевий |
RAL-номер (аналогічний) | 7044 |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Ширина | 299 mm |
Висота | 86 mm |
Глибина | 10 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Документація
1 документи
Технічний опис
5 документи
Договір
OC / CB-HU-002006-M2
(0.7 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Договір
OC / CB-HU-002006-M1
(0.93 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ