NILOE STEP Розетка інформаційна 2XRJ45 CAT6 FTP колір Сталь
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Розетка інформаційна 2XRJ45 CAT6 FTP колір Сталь
АРТ. 863462
EAN номер..
3414971840225
NILOE STEP Розетка інформаційна 2XRJ45 CAT6 FTP колір Сталь
844.75
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Компонування/Тип комплектації | Центральна плата/накладка |
Тип роз'єму | 2x RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Немає |
Категорія | 6 |
Колір | Сірий |
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Для власних дізайнерських рішень | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Скоба |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Немає |
With terminal resistor | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 42 mm |
Глибина вбудовування | 30.7 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 58-58 mm |
Maximum Input cable diameter | 58 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 60-60 mm |
Horizontal fixing center distance | 60-60 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
5 документи
Договір
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Договір
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Договір
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
Договір
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Договір
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ