Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Розетка інформаційна RJ45 CAT6 FTP колір Сталь

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Розетка інформаційна RJ45 CAT6 FTP колір Сталь

АРТ. 863461 EAN номер.. 3414971840195

NILOE STEP Розетка інформаційна RJ45 CAT6 FTP колір Сталь

506.87 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Зовнішній (відкритий) монтаж Немає
Flush-mounted installation Так
Монтаж повітропроводів Немає
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Інші
Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Тип роз'єму RJ45 8(8)
З сальником /з'єднувачем Немає
Підходить для кількості гнізд / муфт 25
Категорія 6
Колір Сірий
Спосіб приєднання Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол
Екрановані роз'єми Немає
Екранований корпус Немає
Окремий затискач заземлення Немає
З текстовим полем Немає
Для власних дізайнерських рішень Немає
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу Немає
Спосіб підключення екрану Скоба
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Пилозахищена Немає
With terminal resistor Немає
Ступінь захисту IP IP20
Механічне кодування Немає
Кольорове кодування Так
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 42 mm
Глибина вбудовування 30.7 mm
Ударостійкість IK04
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Terminal marking indication Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Tube diameter for wall mounted product 58-58 mm
Maximum Input cable diameter 58 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 60-60 mm
Horizontal fixing center distance 60-60 mm
Cable support Not applicable

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE10220AB.pdf pdf (4.07 Mo)
5 документи
Договір
Договір
Договір
Договір
Договір