NILOE STEP Розетка інформаційна RJ45 CAT6 STP, колір Білий
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Розетка інформаційна RJ45 CAT6 STP, колір Білий
АРТ. 863165
EAN номер..
3414971835573
435.07
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Зовнішній (відкритий) монтаж | Немає |
---|---|
Flush-mounted installation | Так |
Монтаж повітропроводів | Немає |
Монтаж у короб на підлогу або під підлогу | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Компонування/Тип комплектації | Центральна плата/накладка |
Тип роз'єму | RJ45 8(8) |
З сальником /з'єднувачем | Немає |
Підходить для кількості гнізд / муфт | 26 |
Категорія | 6 |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Спосіб приєднання | Клемма з проколюючими контактами / Роз'єм під прокол |
Екрановані роз'єми | Немає |
Екранований корпус | Немає |
Окремий затискач заземлення | Немає |
З текстовим полем | Немає |
Для власних дізайнерських рішень | Немає |
Окремий кабельний ввід з компенсацією натягу | Немає |
Спосіб підключення екрану | Скоба |
Напрямок виходу | Прямолінійний (-а) |
Пилозахищена | Немає |
With terminal resistor | Немає |
---|---|
Ступінь захисту IP | IP20 |
Механічне кодування | Немає |
Кольорове кодування | Так |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 42 mm |
Глибина вбудовування | 30.7 mm |
Ударостійкість | IK04 |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Tube diameter for wall mounted product | 58-58 mm |
Maximum Input cable diameter | 58 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 60-60 mm |
Horizontal fixing center distance | 60-60 mm |
Cable support | Not applicable |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
3 документи
Договір
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Договір
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Договір
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ