NILOE STEP Розетка USB Тип А+C 12Вт+15Вт 5 В колір Білий
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Розетка USB Тип А+C 12Вт+15Вт 5 В колір Білий
АРТ. 863140
EAN номер..
3414972014113
NILOE STEP Розетка USB Тип А 12Вт 2,4A Тип C 15Вт 3A 5 В, колір Білий
1,131.01
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Number of ports USB-A | 1 |
Number of ports USB-C | 1 |
Номінальна напруга з | 100-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Максимальний вихідний струм | 3000 mA |
Вихідна напруга | 5-5 V |
Споживана потужність | 0.066 W |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 41.75 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 40 mm |
Підходить для ступеня захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK04 |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Wireless | Немає |
Глибина вбудовування | 31.75 mm |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -20-70 °C |
Тип напруги | AC |
Номінальна напруга | 100-240 V |
Power Delivery | Немає |
Номінальний струм | 0.5-0.5 A |
Mandatory neutral | Так |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Number of terminals | 2 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Перетин жили | 1.5-2.5 mm² |