Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

NILOE STEP Світлорегулятор клавішний 400Вт всі навантаження колір Алюміній

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Світлорегулятор клавішний 400Вт всі навантаження колір Алюміній

АРТ. 863353 EAN номер.. 3414971837713

NILOE STEP Світлорегулятор клавішний 400Вт всі навантаження IP20, IK04, 50/60Гц, колір Алюміній

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Базовий елемент / механізм із захисною кришкою
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя Сенсорна кнопка керування
Кількість модулів (модульна система) 1
Управління через Bluetooth Немає
Включення фази димірування Так
Відсікання фази димірування Так
Серійний Димер/Перехресний Немає
Тип навантаження Універсальний (-а)
Додатковий вхід Так
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі Так
Застосовується з кнопкою, клавішею Так
Застосовується з датчиком руху Немає
Використовується з датчиком присутності Немає
Застосовується з реле часу / таймером Немає
Застосовується з радіо кнопкою Немає
Застосовується з інфрачервоною кнопкою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Тип монтажу/Тип кріплення Монтажні лапки / Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Тип поверхні Матовий (-а)
Колір Алюміній
RAL-номер (аналогічний) 9040
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK04
Номінальна напруга 100-240 V
Частота 50-60 Hz
Управління напругою з 90-90 V
Nominal power resistive load 400-400 W
Спосіб приєднання Гвинтова клема
Ширина пристроя 75.8 mm
Висота пристрою 75.8 mm
Глибина пристрою 43.8 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 32 mm
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Глибина вбудовування 31.9 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Mandatory neutral Немає
Terminal marking indication Так
Stress test conformity (1000V) Немає
Антибактеріальний Немає
Terminals capacity 1-2.5 mm²
Cable nature for connection Not applicable
Tube diameter for wall mounted product 60-60 mm

Документація

3 документи
Інструкція з використання
LE10218AB_hermes.pdf pdf (0.68 Mo)
Технічний опис
F03032EN-00.pdf pdf (0.29 Mo)
Інструкція з використання
LE10218AC.pdf pdf (1.44 Mo)