Продукція знята з виробництва
NILOE STEP Світлорегулятор клавішний 400Вт всі навантаження колір Сталь
Niloé Step
Legrand
NILOE STEP Світлорегулятор клавішний 400Вт всі навантаження колір Сталь
АРТ. 863453
EAN номер..
3414971840027
NILOE STEP Світлорегулятор клавішний 400Вт всі навантаження IP20, IK04, 50/60Гц, колір Сталь
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Компонування/Тип комплектації | Базовий елемент / механізм із захисною кришкою |
---|---|
Метод експлуатації/Тип вмикання / управлінняя | Сенсорна кнопка керування |
Кількість модулів (модульна система) | 1 |
Управління через Bluetooth | Немає |
Включення фази димірування | Так |
Відсікання фази димірування | Так |
Серійний Димер/Перехресний | Немає |
Тип навантаження | Універсальний (-а) |
Додатковий вхід | Так |
Оперативна пам'ять параметрів світлоустановкі | Так |
Застосовується з кнопкою, клавішею | Так |
Застосовується з датчиком руху | Немає |
Використовується з датчиком присутності | Немає |
Застосовується з реле часу / таймером | Немає |
Застосовується з радіо кнопкою | Немає |
Застосовується з інфрачервоною кнопкою | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Тип монтажу/Тип кріплення | Монтажні лапки / Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Необроблена |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
Колір | Сірий |
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK04 |
---|---|
Номінальна напруга | 100-240 V |
Частота | 50-60 Hz |
Управління напругою з | 90-90 V |
Nominal power resistive load | 400-400 W |
Спосіб приєднання | Гвинтова клема |
Ширина пристроя | 75.8 mm |
Висота пристрою | 75.8 mm |
Глибина пристрою | 43.8 mm |
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 32 mm |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Глибина вбудовування | 31.9 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Mandatory neutral | Немає |
Terminal marking indication | Так |
Stress test conformity (1000V) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Not applicable |
Tube diameter for wall mounted product | 60-60 mm |
Документація
3 документи
Інструкція з використання
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ