Перейти до основного вмісту
Logo print

NILOE STEP Термостат для теплої підлоги 16А 230ВА колір Чорний

Niloé Step Legrand

NILOE STEP Термостат для теплої підлоги 16А 230ВА колір Чорний

АРТ. 863542 EAN номер.. 3414971842052

NILOE STEP Термостат для теплої підлоги 16А 230ВА, колір Чорний

5,629.25 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Тип джерела живлення 230 В AC
Підключення Трьох-дрітова
З приймачем Немає
Діапазон вимірювання 10-60 °C
Зовнішній датчик Так
Тепловий зворотній зв'язок Немає (без)
Контрольні характеристики Інші
Обігрівач Так
Кількість виходів нагрівача 1
Suitable for cooling Немає
Кількість виходів кулера 1
Диферанційне значення 2-2 K
Регульований диференціал Так
Температура функціонування Немає
Зі звуковим індикатором Немає
Тип датчика Інші
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Кількість модулів (модульна система) 1
З дисплеєм Немає
Управління/принцип дій Поворотний диск
З водопровідним контуром Немає
Тип контакту Перемикаючий контакт (NO/NC)
Максимальна контактна напруга 250 V
Максимальне контактне навантаження 2.5 A
Ступінь захисту IP IP30
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Вибухозахищені Немає
Колір Чорний
Номер кольору Ral 9017
Висота 75.8 mm
Ширина 75.8 mm
Глибина 46.6 mm
Діаметр 58 mm
Клас контролера температури IV
Енергоспоживання в режимі очікування 1 W
Compatible with Apple HomeKit Немає
Compatible with Google Assistant Немає
Compatible with Amazon Alexa Немає
Доступна підтримка IFTTT Немає
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C
Тип напруги AC
Частота 50-60 Hz

Документація

1 документи
Інструкція з використання
LE11435AB.pdf pdf (2.66 Mo)