Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmбл.З Св.Діод 130в З.Гвинт

Legrand

Osmбл.З Св.Діод 130в З.Гвинт

АРТ. 024262 EAN номер.. 3245060242626

Osmoz Блок із світлодіодом Блок з вбудованим світлодіодом для головок - Osmoz - для кнопочних постів - 130В~ - зелений

764.31 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вбудований трансформатор Немає
З вбудованим резистором Так
З джерелом світла Так
З вбудованим діодом Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц 119.6-149.5 V
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц 119.6-149.5 V
Тип напруги для спрацьовування AC
Джерело світла LED
Тип приєднання допоміжних ланцюгів Гвинтове з'єднання
Колір джерела світла Зелений
Тип монтажу/Тип кріплення Кріплення до основи

Документація

4 документи
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Договір
Договір