Osmбл.Світ.Діод130в Син Гв
Legrand
Osmбл.Світ.Діод130в Син Гв
АРТ. 022933
EAN номер..
3245060229337
Osmoz Контактний блок, з підсвіткою Блок підсвітки для індикаторних кнопок і дифузорів Osmoz,гвинтові клеми, підсвітка Синя, 130В~, пост. без адаптерів, струм сп. 20 ± 20% mA, світлодіод
451.07
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вбудований трансформатор | Немає |
---|---|
З вбудованим резистором | Так |
З джерелом світла | Так |
З вбудованим діодом | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц | 119.6-149.5 V |
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц | 119.6-149.5 V |
---|---|
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Джерело світла | LED |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Гвинтове з'єднання |
Колір джерела світла | Синій |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фронтальна установка |
Документація
4 документи
Договір
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Договір
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ