Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmбл.Світл.Діод 130в Ж.Гвинт

Legrand

Osmбл.Світл.Діод 130в Ж.Гвинт

АРТ. 022934 EAN номер.. 3245060229344

Osmoz Контактний блок, з підсвіткою Блок підсвітки для індикаторних кнопок і дифузорів Osmoz,гвинтові клеми, підсвітка Жовта, 130В~, пост. без адаптерів, струм сп. 20 ± 20% mA, світлодіод

466.44 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вбудований трансформатор Немає
З вбудованим резистором Так
З джерелом світла Так
З вбудованим діодом Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц 119.6-149.5 V
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц 119.6-149.5 V
Тип напруги для спрацьовування AC
Джерело світла LED
Тип приєднання допоміжних ланцюгів Гвинтове з'єднання
Колір джерела світла Жовтий
Тип монтажу/Тип кріплення Фронтальна установка

Документація

4 документи
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Договір
Договір