Osmгол.Кн З Утоплтовчер Мар 0
Legrand
Osmгол.Кн З Утоплтовчер Мар 0
АРТ. 023818
EAN номер..
3245060238186
Osmoz Прихована головка утопленим штовхачем Прихована головка утопленим штовхачем ∅ 30 - Osmoz - для комплектації - без підсвітки - IP 66 - червона з позначкою "О"
781.39
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір кнопки | Червоний |
---|---|
Кількість постів | 1 |
Конструкція лінзи | Коло |
Діаметр отвору | 30.75 mm |
Тип кнопки | Плоский (-а) |
З підсвічуванням | Немає |
Із захисною кришкою | Немає |
З написом | Так |
---|---|
Без самоповернення (з фіксацією) | Немає |
З самоповерненням (без фіксації) | Так |
З переднім (фронтальним) кільцем | Так |
Матеріал переднього кільця | Метал |
Колір переднього кільця | Хром |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP66 |
Документація
1 документи
Autocad 3D
4 документи
Договір
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ