Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmм/А 1п Сид 230в Чер Пружина

Legrand

Osmм/А 1п Сид 230в Чер Пружина

АРТ. 023131 EAN номер.. 3245060231316

Osmoz Монтажний адаптер 1пост Комплектуючийй блок для дифузорів - Osmoz - для комплектації - з підсвіткою - пружинні клеми - 230В~ LED червоний - 1 постовий адаптер

751.41 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вбудований трансформатор Немає
З вбудованим резистором Так
З джерелом світла Так
З вбудованим діодом Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц 195.5-264.5 V
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц 195.5-264.5 V
Тип напруги для спрацьовування AC
Джерело світла LED
Тип приєднання допоміжних ланцюгів Приєднання пружинним затискачем
Колір джерела світла Червоний
Тип монтажу/Тип кріплення Фронтальна установка