Osmм/А 1п Сид230вбілзовнклем.
Legrand
Osmм/А 1п Сид230вбілзовнклем.
АРТ. 023035
EAN номер..
3245060230357
Osmoz Монтажний адаптер 1 пост Комплектуючийй блок для дифузорів - Osmoz - для комплектації - з підсвіткою - з зовнішніми клемами - 230В~ - білий - 1 пост
679.73
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вбудований трансформатор | Немає |
---|---|
З вбудованим резистором | Так |
З джерелом світла | Так |
З вбудованим діодом | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц | 195.5-264.5 V |
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц | 195.5-264.5 V |
---|---|
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Джерело світла | LED |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Плоский штекер |
Колір джерела світла | Білий |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фронтальна установка |