Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmм/А 3п Контакти 2нз Пружина

Legrand

Osmм/А 3п Контакти 2нз Пружина

АРТ. 023103 EAN номер.. 3245060231033

Osmoz Монтажний адаптер 3пост Комплектуючий блок для кнопок - Osmoz - для комплектації - без підсвітки - пружинні клеми - 2Н.О. + 3-постовий монтажний адаптер

465.54 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість переключаючих контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 2
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Номінальний струм Ie при AC-15, 230 В 3 A
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Приєднання пружинним затискачем
Модель/Виконання Зовнішній / Вбудований монтаж
Спосіб монтажу Фронтальна установка