Osmм/А 3п Контакт Но Пружина
Legrand
Osmм/А 3п Контакт Но Пружина
АРТ. 023104
EAN номер..
3245060231040
Osmoz Монтажний адаптер 3пост Комплектуючий блок для кнопок - Osmoz - для комплектації - без підсвітки - пружинні клеми - Н.З. + 3-постовий монтажний адаптер
296.18
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість переключаючих контактів | 0 |
---|---|
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 0 |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 1 |
Номінальний струм Ie при AC-15, 230 В | 3 A |
Тип електричного з'єднання/Тип підключення | Приєднання пружинним затискачем |
---|---|
Модель/Виконання | Зовнішній / Вбудований монтаж |
Спосіб монтажу | Фронтальна установка |