Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmм/А1п Контакт Но Зовнклем

Legrand

Osmм/А1п Контакт Но Зовнклем

АРТ. 023025 EAN номер.. 3245060230258

Osmoz Монтажний адаптер 1 пост Комплектуючий блок для кнопок - Osmoz - без підсвітки - з зовнішніми клеммами - Н.З. + 1-постовий монт. адаптер

257.89 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість переключаючих контактів 0
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 0
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 1
Номінальний струм Ie при AC-15, 230 В 3 A
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Плоский штекер
Модель/Виконання Зовнішній / Вбудований монтаж
Спосіб монтажу Фронтальна установка