Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmм/А1п Сид 24в Черзовнклем.

Legrand

Osmм/А1п Сид 24в Черзовнклем.

АРТ. 023031 EAN номер.. 3245060230319

Osmoz Монтажний адаптер 1 пост Комплектуючийй блок для дифузорів - Osmoz - для комплектації - з підсвіткою - з зовнішніми клемами - 24В~/= - червоний - 1 пост

561.39 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вбудований трансформатор Немає
З вбудованим резистором Так
З джерелом світла Так
З вбудованим діодом Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц 10.8-26.4 V
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц 10.8-26.4 V
Номінальна робоча напруга Ue при постійній 10.8-26.4 V
Тип напруги для спрацьовування AC/DC
Джерело світла LED
Тип приєднання допоміжних ланцюгів Плоский штекер
Колір джерела світла Червоний
Тип монтажу/Тип кріплення Фронтальна установка