Osmozбл. Контакт Но Зовн.Клем.
Legrand
Osmozбл. Контакт Но Зовн.Клем.
АРТ. 023051
EAN номер..
3245060230517
Osmoz Контактний блок Контактний блок для головок - Osmoz - для комплектації - з пружинними клемами - Н.З.
184.99
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість переключаючих контактів | 0 |
---|---|
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 0 |
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 1 |
Номінальний струм Ie при AC-15, 230 В | 3 A |
Тип електричного з'єднання/Тип підключення | Приєднання пружинним затискачем |
---|---|
Модель/Виконання | Зовнішній / Вбудований монтаж |
Спосіб монтажу | Фронтальна установка |
Документація
ВИБРАТИ ДІЮ