Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Бл. Сид 130в Біл Пружина

Legrand

Osmoz Бл. Сид 130в Біл Пружина

АРТ. 023070 EAN номер.. 3245060230708

Osmoz Контактний блок, з підсвіткою Блок підсвітки для індикаторних кнопок и дифузорів - Osmoz - для комплектації - з пружинними клемами - 130В~ - LED білий

896.03 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Вбудований трансформатор Немає
З вбудованим резистором Так
З джерелом світла Так
З вбудованим діодом Так
Патрон для лампи / лампотримач Немає (без)
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц 119.6-149.5 V
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц 119.6-149.5 V
Тип напруги для спрацьовування AC
Джерело світла LED
Тип приєднання допоміжних ланцюгів Приєднання пружинним затискачем
Колір джерела світла Білий
Тип монтажу/Тип кріплення Фронтальна установка

Документація

4 документи
Договір
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-324-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Договір