Osmoz Бл. Сид 230в Син Пружина
Legrand
Osmoz Бл. Сид 230в Син Пружина
АРТ. 023083
EAN номер..
3245060230838
Osmoz Контактний блок, з підсвіткою Блок підсвітки для індикаторних кнопок и дифузорів - Osmoz - для комплектації - з пружинними клемами - 230В~ - LED синій
766.68
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Вбудований трансформатор | Немає |
---|---|
З вбудованим резистором | Так |
З джерелом світла | Так |
З вбудованим діодом | Так |
Патрон для лампи / лампотримач | Немає (без) |
Номінальний змінний струм 50 Гц Ue AC 50 Гц | 195.5-264.5 V |
Номінальний змінний струм 60 Гц Ue AC 60 Гц | 195.5-264.5 V |
---|---|
Тип напруги для спрацьовування | AC |
Джерело світла | LED |
Тип приєднання допоміжних ланцюгів | Приєднання пружинним затискачем |
Колір джерела світла | Синій |
Тип монтажу/Тип кріплення | Фронтальна установка |
Документація
4 документи
Договір
OC / CB-FR 60044591C
(0.51 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Договір
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ