Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Гол. Кн Мех Зел

Legrand

Osmoz Гол. Кн Мех Зел

АРТ. 023862 EAN номер.. 3245060238629

Osmoz Кнопка Кнопка з подожвеним штоком для мехінічного сбросу ∅ 22,3 - Osmoz - для комплектації - без підсвітки - IP 65 - зелена, довжина ходу 10 мм

1,115.49 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір кнопки Зелений
Кількість постів 1
Конструкція лінзи Коло
Діаметр отвору 22.5 mm
Тип кнопки Висока
З підсвічуванням Немає
Із захисною кришкою Немає
З написом Немає
Без самоповернення (з фіксацією) Немає
З самоповерненням (без фіксації) Так
З переднім (фронтальним) кільцем Так
Матеріал переднього кільця Пластик
Колір переднього кільця Хром
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP65

Документація

3 документи
Договір
Договір
Договір