Osmoz Гол. Кн Мех Чер
Legrand
Osmoz Гол. Кн Мех Чер
АРТ. 023861
EAN номер..
3245060238612
Osmoz Кнопка Кнопка з подожвеним штоком для мехінічного сбросу ∅ 22,3- Osmoz - для комплектації - без підсвітки - IP 65 - червона, довжина ходу 10 мм
1,115.49
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Колір кнопки | Червоний |
---|---|
Кількість постів | 1 |
Конструкція лінзи | Коло |
Діаметр отвору | 22.5 mm |
Тип кнопки | Висока |
З підсвічуванням | Немає |
Із захисною кришкою | Немає |
З написом | Немає |
---|---|
Без самоповернення (з фіксацією) | Немає |
З самоповерненням (без фіксації) | Так |
З переднім (фронтальним) кільцем | Так |
Матеріал переднього кільця | Пластик |
Колір переднього кільця | Хром |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP65 |
Документація
3 документи
Договір
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Договір
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ