Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Гол Тт Пот-Вст Авр Ip67

Legrand

Osmoz Гол Тт Пот-Вст Авр Ip67

АРТ. 023984 EAN номер.. 3245060239848

Osmoz Головка Головка з подвійними кнопками - Osmoz - без підсвітки - прихований / виступаючий штовхач, червона "О", зелена "І"- IP 67

926.35 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Колір кнопки Червоний/Зеленый
Кількість постів 2
Конструкція лінзи Інші
Діаметр отвору 22.5 mm
Тип кнопки Висока
З підсвічуванням Немає
Із захисною кришкою Так
З написом Так
Без самоповернення (з фіксацією) Немає
З самоповерненням (без фіксації) Так
З переднім (фронтальним) кільцем Так
Матеріал переднього кільця Пластик
Колір переднього кільця Чорний
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP67

Документація

1 документи
Autocad 3D
023980.dwg dwg (0.05 Mo)
3 документи
Договір
Договір
Договір