Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Гол Тумб Клч 3п Пр 45

Legrand

Osmoz Гол Тумб Клч 3п Пр 45

АРТ. 023962 EAN номер.. 3245060239626

Osmoz Перемикач Перемикач з ключем № 455 - Osmoz - для комплектації - без підсвітки - IP 66 - 3 положення з поверненням справа в центр і ключ 45°- 45° - чорна

786.18 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість положень перемикача 3
Тип елемента керування Ключ
З підсвічуванням Немає
Колір елементів управління Срібло
Колір кришки індикаторів Інші
Конструкція лінзи Коло
Діаметр отвору 22.5 mm
Без самоповернення (з фіксацією) Так
З самоповерненням (без фіксації) Так
З переднім (фронтальним) кільцем Так
Матеріал переднього кільця Пластик
Колір переднього кільця Хром
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP66
Ударостійкість IK05
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Autocad 3D
023950.dwg dwg (0.06 Mo)
3 документи
Договір
Договір
Договір