Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Гол Тумб Руч 2п Чорн 45

Legrand

Osmoz Гол Тумб Руч 2п Чорн 45

АРТ. 023907 EAN номер.. 3245060239077

Osmoz Перемикач Перемикач з рукояткою - Osmoz - для комплектації - без підсвітки - IP 66 - 2 положення з фіксацією - 45° - чорна

459.80
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість положень перемикача 2
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
З підсвічуванням Немає
Колір елементів управління Чорний
Колір кришки індикаторів Інші
Конструкція лінзи Коло
Діаметр отвору 22.5 mm
Без самоповернення (з фіксацією) Так
З самоповерненням (без фіксації) Немає
З переднім (фронтальним) кільцем Так
Матеріал переднього кільця Пластик
Колір переднього кільця Хром
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP66
Ударостійкість IK05
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так

Документація

1 документи
Autocad 3D
023903.dwg dwg (0.05 Mo)
4 документи
Договір
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2015-327-V1-EN.pdf pdf (0.67 Mo)
Договір