Osmoz Гол Тумб Руч 2п Чорн 90
Legrand
Osmoz Гол Тумб Руч 2п Чорн 90
АРТ. 023935
EAN номер..
3245060239350
Osmoz Тубмлер Тубмлер з подовженою рукояткою - Osmoz - для комплектації - без підсвітки - IP 66 - 2 положення з фіксацією - 90°- чорна
414.30
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість положень перемикача | 2 |
---|---|
Тип елемента керування | Важільний |
З підсвічуванням | Немає |
Колір елементів управління | Чорний |
Колір кришки індикаторів | Інші |
Конструкція лінзи | Коло |
Діаметр отвору | 22.5 mm |
Без самоповернення (з фіксацією) | Так |
З самоповерненням (без фіксації) | Немає |
З переднім (фронтальним) кільцем | Так |
---|---|
Матеріал переднього кільця | Пластик |
Колір переднього кільця | Хром |
Ступінь захисту (IP) лицьового боку | IP66 |
Ударостійкість | IK05 |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Документація
1 документи
Autocad 3D
4 документи
Договір
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Договір
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Екологічний сертифікат
Договір
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ