Osmoz Кнопка з потайним штовхачем ∅ 22,3 у зборі, з підсвічуванням, зелений, 24 В~/=, 1НВ1НЗ контакти
Legrand
Osmoz Кнопка з потайним штовхачем ∅ 22,3 у зборі, з підсвічуванням, зелений, 24 В~/=, 1НВ1НЗ контакти
АРТ. 023752
EAN номер..
3245060237523
Osmoz Кнопка в зборі Кнопка з потайним штовхачем ∅ 22,3 - Osmoz - в зборі - з підсвіткою - зелена -12-24 В~/= Н.О.+Н.З
897.51
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість постів | 1 |
---|---|
Тип кнопки | Плоский (-а) |
Колір кнопки | Зелений |
Конструкція лінзи | Коло |
Діаметр отвору | 22.5 mm |
З підсвічуванням | Так |
Без самоповернення (з фіксацією) | Немає |
З самоповерненням (без фіксації) | Так |
Напруга живлення лампи | 24 V |
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів | 1 |
---|---|
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів | 1 |
Кількість переключаючих контактів | 0 |
Тип електричного з'єднання/Тип підключення | Гвинтове з'єднання |
З переднім (фронтальним) кільцем | Так |
Матеріал переднього кільця | Пластик |
Колір переднього кільця | Хром |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ