Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Сб.Пр Кн Чер Мар+Но

Legrand

Osmoz Сб.Пр Кн Чер Мар+Но

АРТ. 023708 EAN номер.. 3245060237080

Osmoz Кнопка в зборі Кнопка з потайним штовхачем - Osmoz - в зборі - IP 66 - червона, Н.З. ∅ 22,3, з позначкою "О"

473.96 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість постів 1
Тип кнопки Плоский (-а)
Колір кнопки Червоний
Конструкція лінзи Коло
Діаметр отвору 22.5 mm
З підсвічуванням Немає
Без самоповернення (з фіксацією) Немає
З самоповерненням (без фіксації) Так
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 0
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 1
Кількість переключаючих контактів 0
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Гвинтове з'єднання
З переднім (фронтальним) кільцем Так
Матеріал переднього кільця Пластик
Колір переднього кільця Хром
Ступінь захисту IP IP66

Документація

1 документи
Autocad 3D
023801.dwg dwg (0.09 Mo)