Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Сб.Пр Кн Чорн+Нз

Legrand

Osmoz Сб.Пр Кн Чорн+Нз

АРТ. 023706 EAN номер.. 3245060237066

Osmoz Кнопка в зборі Кнопка з потайним штовхачем - Osmoz - в зборі - IP 66 - чорна, Н.О. ∅ 22,3

473.23 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість постів 1
Тип кнопки Плоский (-а)
Колір кнопки Чорний
Конструкція лінзи Коло
Діаметр отвору 22.5 mm
З підсвічуванням Немає
Без самоповернення (з фіксацією) Немає
З самоповерненням (без фіксації) Так
Кількість нормально розімкнутих (НР) контактів 1
Кількість нормально замкнутих (НЗ) контактів 0
Кількість переключаючих контактів 0
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Гвинтове з'єднання
З переднім (фронтальним) кільцем Так
Матеріал переднього кільця Пластик
Колір переднього кільця Хром
Ступінь захисту IP IP66

Документація

1 документи
Autocad 3D
023806.dwg dwg (0.1 Mo)