Osmoz Сб.Індика Жов + 230в
Legrand
Osmoz Сб.Індика Жов + 230в
АРТ. 023794
EAN номер..
3245060237943
Osmoz Лампа-індикатор в зборі Лампа-індикатор - Osmoz - в зборі - з підсвіткою - жовта - 230 В~, ∅ 22,3 Н.О.+Н.З
637.05
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість світлових сигналізаторів | 1 |
---|---|
Колір лінзы | Жовтий |
Виконання лампового патрона | LED |
З джерелом світла | Так |
Номінальна робоча напруга Ue | 195.5-264.5 V |
Тип напруги | AC |
Тип електричного з'єднання/Тип підключення | Гвинтове з'єднання |
Конструкція лінзи | Коло |
Тип лінзи | Плоский (-а) |
Діаметр отвору | 22 mm |
---|---|
З переднім (фронтальним) кільцем | Немає |
Матеріал переднього кільця | Пластик |
Колір переднього кільця | Чорний |
Ступінь захисту IP | IP66 |
Ударостійкість | IK05 |
Робоча температура | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Estimated bulb life | 100000 h |
Документація
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ