Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Сб.Індика Зел + 130в

Legrand

Osmoz Сб.Індика Зел + 130в

АРТ. 023782 EAN номер.. 3245060237820

Osmoz Лампа-індикатор в зборі Лампа-індикатор - Osmoz - в зборі - з підсвіткою - зелена - 130 В~, ∅ 22,3

671.87 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Кількість світлових сигналізаторів 1
Колір лінзы Зелений
Виконання лампового патрона LED
З джерелом світла Так
Номінальна робоча напруга Ue 119.6-149.5 V
Тип напруги AC
Тип електричного з'єднання/Тип підключення Гвинтове з'єднання
Конструкція лінзи Коло
Тип лінзи Плоский (-а)
Діаметр отвору 22 mm
З переднім (фронтальним) кільцем Немає
Матеріал переднього кільця Пластик
Колір переднього кільця Чорний
Ступінь захисту IP IP66
Ударостійкість IK05
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Estimated bulb life 100000 h