Перейти до основного вмісту
Logo print

Osmoz Сб. Пр 3п Повер Руч+2нз

Legrand

Osmoz Сб. Пр 3п Повер Руч+2нз

АРТ. 023732 EAN номер.. 3245060237325

Osmoz Перемикач Перемикач - Osmoz - в зборі - 3 положеня з поверненням с середню точку - 45° -2Н.О., чорний

606.94 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип вимикача Перемикач ступенів
Кількість полюсів 1
Максимальна номінальна робоча напруга Ue змінного струму AC 230 V
Номінальний струм з довгим навантаженням Iu 3 A
Кількість положень перемикача 3
З нульовим (вимкненим) положенням Так
З поверненням в нульове положення Так
Конструкція приладу Вбудований пристрій
Підходить для підлогового монтажу Немає
Підходить для кріплення на лицьовій панелі Так
Комплектний пристрій в корпусі Немає
Тип елемента керування Перекидна рукоятка
Ступінь захисту (IP) лицьового боку IP66

Документація

1 документи
Autocad 3D
023903.dwg dwg (0.05 Mo)