Перейти до основного вмісту
Logo print

P17Ком.щ.+рейкаIP66 16A400В3К+Н+З

Legrand

P17Ком.щ.+рейкаIP66 16A400В3К+Н+З

АРТ. 057266 EAN номер.. 3245060572662

Комбінований щиток P17 Tempra Pro IP 66, 3К+Н+З, з блокуванням, 5 модулів, 16 A, 380/415 В~, 125 x 280 мм

8,813.02
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А 1 пост, 16 А, 5 полюсів, 400 В
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А Немає (без)
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 1
Захист Немає (без)
Диференційне реле Немає (без)
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Матеріал корпусу Пластик
Подача живлення (тип підключення) Інші
Тип роз'єму підключення до мережі Інші
Обслуговування Прихований монтаж
Ступінь захисту IP IP66
Виконання для збройних сил Немає
Колір Сірий
Висота 300 mm
Ширина 125 mm
Глибина 135 mm

Документація

2 документи
Інструкція з використання
250046003.pdf pdf (0.37 Mo)
Технічний опис
F00140EN-05.pdf pdf (1.34 Mo)