Перейти до основного вмісту
Logo print

P17 Вилка мобільна 16А 3К+З 460В IP44

Legrand

P17 Вилка мобільна 16А 3К+З 460В IP44

АРТ. 555130 EAN номер.. 3245065551303

P17 Вилка мобільна 16А 3К+З 460В IP44 Роз`єми P17 Tempra Pro, безінструментальна фіксація кабеля й зборка роз'єму, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)

277.17 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Максимальна сила струму 16 A
Кількість полюсів 4
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір 400-440 В (50+60 Гц) червона
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 6 h
Маркувальне забарвлення Червоний
Номер кольору Ral 3000
Фазоінвертор Немає
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кабельний ввід Ущільнювальна гайка
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Матеріал Пластик
Виконання для збройних сил Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Інструкція з використання
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
4 документи
Договір
Договір
CQC-CQC (1.29 Mo)
Договір
IMQ-CA02.05955 (0.35 Mo)
Екологічний сертифікат