P17 Вилка мобільна 16А 3К+З 500В IP67
Legrand
P17 Вилка мобільна 16А 3К+З 500В IP67
АРТ. 555332
EAN номер..
3245065553321
P17 Вилка мобільна 16А 3К+З 500В IP67 Роз`єми P17 Tempra Pro, безінструментальна фіксація кабеля й зборка роз'єму, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)
466.88
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 16 A |
---|---|
Кількість полюсів | 4 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 500 В (50+60 Гц) чорна |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 7 h |
Маркувальне забарвлення | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Фазоінвертор | Немає |
Ступінь захисту IP | IP67 |
---|---|
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кабельний ввід | Ущільнювальна гайка |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
4 документи
Договір
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Договір
CQC-CQC
(1.29 Mo)
Договір
IMQ-CA02.05955
(0.35 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ