Перейти до основного вмісту
Logo print

P17 Вилка мобільна 16А 3К+Н+З 500В IP44

Legrand

P17 Вилка мобільна 16А 3К+Н+З 500В IP44

АРТ. 555133 EAN номер.. 3245065551334

P17 Вилка мобільна 16А 3К+Н+З 500В IP44 Роз`єми P17 Tempra Pro, безінструментальна фіксація кабеля й зборка роз'єму, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)

330.50 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Максимальна сила струму 16 A
Кількість полюсів 5
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір 500 В (50+60 Гц) чорна
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) 7 h
Маркувальне забарвлення Чорний
Номер кольору Ral 9017
Фазоінвертор Немає
Ступінь захисту IP IP44
Спосіб підключення Гвинтова клема
Кабельний ввід Ущільнювальна гайка
Кут підключення Прямолінійний (-а)
Матеріал Пластик
Виконання для збройних сил Немає

Документація

2 документи
Технічний опис
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Інструкція з використання
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
3 документи
Договір
Договір
CQC-CQC (1.29 Mo)
Договір
IMQ-CA02.05955 (0.35 Mo)