P17 Вилка мобільна 32А 3К+H+З 500В IP44
Legrand
P17 Вилка мобільна 32А 3К+H+З 500В IP44
АРТ. 555243
EAN номер..
3245065552430
P17 Вилка мобільна 32А 3К+H+З 500В IP44 Роз`єми P17 Tempra Pro, безінструментальна фіксація кабеля й зборка роз'єму, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)
422.52
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Максимальна сила струму | 32 A |
---|---|
Кількість полюсів | 5 |
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | 500 В (50+60 Гц) чорна |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 7 h |
Маркувальне забарвлення | Чорний |
Номер кольору Ral | 9017 |
Фазоінвертор | Немає |
Ступінь захисту IP | IP44 |
---|---|
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кабельний ввід | Ущільнювальна гайка |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
4 документи
Договір
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Договір
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Договір
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ