P17 Розетка для панельного монтажу IP 54 IK09 250 В~ 2К+З зі шторками, колір Синій
P 17 Tempra
Legrand
P17 Розетка для панельного монтажу IP 54 IK09 250 В~ 2К+З зі шторками, колір Синій
АРТ. 057676
EAN номер..
3245060576769
565.84
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Сила струму відповідно до UL / CSA (для UL-виконання) | 250 A |
---|---|
Напруга відповідно до EN 60309-2 і колір | Інші |
Кількість полюсів | 2 |
Положення ключа в годинах / Орієнтація заземл. контакту (по цифербл. годинника) | 6 h |
Маркувальне забарвлення | Синій |
Ступінь захисту IP | IP44 |
Спосіб підключення | Гвинтова клема |
Кут підключення | Прямолінійний (-а) |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Виконання для збройних сил | Немає |
Розмір фланця по вертикалі | 75 mm |
Відстань між отворами по вертикалі | 60 mm |
Розмір фланца по горизонталі | 75 mm |
Відстань між отворами по горизонталі | 60 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
1 документи
BIM файл
ВИБРАТИ ДІЮ