Перейти до основного вмісту
Logo print

P17 Розетка накладна 16А 3К+З 460В IP44

Legrand

P17 Розетка накладна 16А 3К+З 460В IP44

АРТ. 555160 EAN номер.. 3245065551600

P17Розетка накладна 16А 3К+З 460В IP44 Роз`єми P17 Tempra Pro, з підготовленими отворами для кабельних вводів і заглушками, самозатухання: 850С (тримачі струмоведучих частин)/ 650С (пластиковий корпус)

547.97 / штука Товарів в упаковці 5 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 16 А 1 пост, 16 А, х полюсів, ххх В
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 32 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 63 А Немає (без)
Штепсельна розетка стандарта СЕЕ 125 А Немає (без)
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 1
Захист Немає (без)
Диференційне реле Немає (без)
Кількість лінійних автоматичних вимикачів 0
Матеріал корпусу Пластик
Подача живлення (тип підключення) Інші
Diameter cable entry M25
Обслуговування Настінний монтаж
Ступінь захисту IP IP44
Виконання для збройних сил Немає
Колір Сірий
Висота 131 mm
Ширина 93 mm
Глибина 133 mm

Документація

2 документи
Технічний опис
F01811EN-03.pdf pdf (9.37 Mo)
Інструкція з використання
LE05815AA-01.pdf pdf (2.53 Mo)
2 документи
Autocad 3D
555160.dwg dwg (0.22 Mo)
BIM файл
4 документи
Договір
Екологічний сертифікат
LGRP-2014-112-V1-EN.pdf pdf (1.02 Mo)
Договір
IMQ-CA02.05950 (0.42 Mo)
Договір